APCO es la galardonada tecnología de limpieza del aire que combina el poder de la luz UV-C con el carbón activado y la oxidación fotocatalítica (PCO). APCO elimina los olores, los COV tóxicos y los contaminantes microbianos del aire y del sistema de aire. Los sistemas APCO se instalan en el sistema de aire central donde eliminan continuamente los contaminantes en el aire a medida que pasan. Elimina olores de mascotas, olores de cocina y vapores químicos que se elevan de muebles, alfombras y materiales de construcción. La tecnología APCO se basa en un proceso llamado oxidación fotocatalítica (similar al convertidor catalítico de los automóviles). La luz UV-C germicida reacciona con las células de carbono infundidas con dióxido de titanio; esto neutraliza los contaminantes VOC, dejando solo vapor de agua y CO2 inofensivos. Este proceso deja las celdas de carbón limpias para que nunca se llenen o necesiten ser reemplazadas. El resultado es un aire limpio y sin olores en toda la casa. TUV-APCO-ER viene con una fuente de alimentación de 18-32 VCA y una lámpara de 2 años.
Como se muestra en Amazon.com
#uv #HVAC #aire limpio #bacterias #virus #calidad del aire #luz azul
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |