Publique sus productos
FH125 Table

FH125 Table

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
FH125 es una mesa de comedor pequeña y sofisticada. Su forma rectangular redondeada tiene capacidad para 4-6 y cuenta con una moderna tapa de laminado blanco y un elegante borde de aluminio.
Especificaciones
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFH125
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosFH125
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products