Publique sus productos
PM-02 Table lamp

PM-02 Table lamp

4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
Traducido por Google,
Demostrando que lo simple puede ser hermoso, el diseño inteligente y práctico de la lámpara de mesa PM-02 emite luz difusa desde su pantalla de vidrio opalino soplado a mano para crear un brillo cálido y atmosférico. La base de tres patas de latón macizo sin tratar o de acero lacado en negro ofrece un elegante contraste con la pantalla cilíndrica.
Especificaciones
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPM-02
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosPM-02
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)314
  • Ancho (mm)136
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
Productos similares