Publique sus productos
Clam™ Table

Clam™ Table

Traducido por Google,
La serie de lámparas Clam™, inspirada en conchas marinas y diseñada por Ahm & Lund, emite una perla de luz luminiscente a través de vidrio opalino soplado. El diseño contemporáneo tiene exquisitos detalles de latón y una estética atemporal que ilumina los espacios con una luz que mejora el estado de ánimo.
Especificaciones
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClam-Table
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosClam™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)33
  • Profundidad (mm)33
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)4.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products