Publique sus productos
Maluma™ Pendant

Maluma™ Pendant

Traducido por Google,
Maluma presenta vidrio soplado a mano de colores y una suspensión a juego. Una fusión de curvas suaves y vidrio esmerilado, Maluma agrega una expresión moderna a cualquier ambiente. Disponible en rosa delicado, ciruela intenso y musgo terroso, el colgante agrega un color suave a cualquier habitación. Si se deja apagado o encendido, mantiene su color y proporciona una luz ambiental suave y una luz descendente funcional desde su parte inferior abierta.
Especificaciones
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMaluma
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosMaluma™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)235
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures