Publique sus productos
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3

    PK3

    Traducido por Google,

    Acerca del diseño

    La silla PK3™ es un diseño de Poul Kjærholm de 1954, redescubierto y ahora producido por primera vez. Con su asiento escultural de estructura dividida y su esbelta estructura de acero, la silla equilibra la claridad visual con la funcionalidad práctica, marcando un hito importante en los inicios del diseño de Kjærholm. La PK3™ presenta dos carcasas de chapa de madera espejada unidas por un distintivo soporte de aluminio y una base tubular de acero. Disponible en roble, nogal o fresno negro, con una variedad de acabados para la estructura, esta silla compacta y apilable es ideal para uso residencial y comercial, y también está disponible con un discreto sistema de unión para crear conjuntos.

    Especificaciones
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapk3
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos