Publique sus productos
Jazz Inodoro suspendido 545x360
Jazz Inodoro suspendido 545x360
    Gala
    Archivados

    Jazz Inodoro suspendido 545x360

    Conjunto inodoro completo: Inodoro suspendido salida horizontal. Asiento fijo, bisagras cromadas. Posibilidad de instalación con soporte mural. Opciones: Asiento con caída amortiguada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2817201
    • Familia de productoJazz
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)545
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures