Publique sus productos
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Archivados

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Conjunto inodoro completo:
    Inodoro BTW compact salida dual, tanque bajo con doble pulsador 4,5/3 litros, asiento fijo.

    Opciones: Asiento con caída amortiguada.

    Inodoro BTW con líneas suavemente redondeadas, inspirado en la naturaleza, que dan un toque de belleza a una serie moderna y funcional. Con salida dual, para instalación con salida vertical es necesario codo.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33160
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)836
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros