Publique sus productos
Pro WC System Compact.
Gala
Archivados

Pro WC System Compact.

Pro WC System Compact.

Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.
Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima de 9 cm., codo de evacuación Ø 90/100 mm. No admite instalación de inodoro a 23 cm.

Especificaciones
  • Profundidad mínima de 8 cm, codo de evacuación Ø 90/100 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5547001
  • Familia de productoPro
  • Grupo de productosWC System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1140
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures