Publique sus productos
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
    Gala
    Archivados

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x700

    Plato de ducha rectangular base surface.

    Posibilidad de corte a medida en el rango de 100 a 200 cm. de largo y de 65 a 90 cm. de ancho.

    Colores/Acabados: 01 Blanco, 80 Gris, 84 Antracita, 02 Negro.

    El plato Base Surface, fabricado con resina acrílica, es ideal para crear el espacio de ducha sustituyendo a la bañera, ya que no necesita apenas obra de instalación.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63969XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503