Publique sus productos
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
    Gala
    Archivados

    Sky Hydromassage column 1640x200

    Columna Sky termostática de 164 x 20 cm. Color blanco.

    Un diseño futurista, pensado para que se pueda integrar en cualquier cuarto de baño, con una fácil instalación. Al comenzar o finalizar el día, nuestras columnas ofrecen un cúmulo de sensaciones de la manera más estimulante o relajante. Es como sentir la lluvia en casa. Grifería termostática. Columna con cuerpo en acero inoxidable y cristal con acabado en blanco. Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones. Cascada. 6 jets verticales con masaje pulsante. Teleducha, colocación frontal. Acabado Frontal Vidrio Perla/Acero.

    Especificaciones
    • Columna con cuerpo en acero inoxidable y cristal acabado en blanco. Grifería termostática. Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones. Cascada. 6 jets verticales con masaje pulsante. Teleducha. Colocación frontal. Acabado frontal vidrio perla / Acero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8019301
    • Familia de productoSky
    • Grupo de productosColums
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1640
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas