Publique sus productos
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
Sky Hydromassage column 1640x200
    Gala
    Archivados

    Sky Hydromassage column 1640x200

    Columna Sky termostática de 164 x 20 cm. Color negro.

    Un diseño futurista, pensado para que se pueda integrar en cualquier cuarto de baño, con una fácil instalación. Al comenzar o finalizar el día, nuestras columnas ofrecen un cúmulo de sensaciones de la manera más estimulante o relajante. Es como sentir la lluvia en casa. Grifería termostática. Columna con cuerpo en acero inoxidable y cristal con acabado en negro. Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones. Cascada. 6 jets verticales con masaje pulsante. Teleducha, colocación frontal. Acabado Frontal Vidrio Negro/Acero.

    Especificaciones
    • Columna con cuerpo en acero inoxidable y cristal acabado en blanco. Grifería termostática. Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones. Cascada. 6 jets verticales con masaje pulsante. Teleducha. Colocación frontal. Acabado frontal vidrio negro / Acero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8019302
    • Familia de productoSky
    • Grupo de productosColums
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1640
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas