Publique sus productos
Lega MOSAICO / 214X610
Lega MOSAICO / 214X610
Lega MOSAICO / 214X610
Lega MOSAICO / 214X610
Lega MOSAICO / 214X610
    Gala
    Archivados

    Lega MOSAICO / 214X610

    Lega MOSAICO / 21,4X4X61.

    Colores: 021 Gris, 041 Beige.

    Acabado: Satinado

    Revestimiento pasta blanca, con Insertos Decor de aspecto artesanal con relieve. Opción mosaico. Todos en formato alargado 21,4x61 cm

    Especificaciones
    • Revestimiento pasta blanca. Satinado, destonificado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIH3TGHXXX
    • Familia de productoLega
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)9.4
    • Ancho (mm)214
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes