Publique sus productos
AROHA Grifo Ducha empotrable 3 Vías
Galindo
Archivados

AROHA Grifo Ducha empotrable 3 Vías

Galindo Aroha 4607200 grifo ducha monomando empotrable 3 vías cromo
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Ingresso e uscita dell'acqua di 1/2 female. Caudal de 12 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Selección de salida mediante inversor. Placa embellecedora regulable. Disponible: Sin accesorios de ducha.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4607200
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)189
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures