Publique sus productos
DALMA Grifo ducha empotrable 3 vías
Galindo
Archivados

DALMA Grifo ducha empotrable 3 vías

Galindo Dalma 7207200 Grifo monomando ducha 3 vías para instalación mural empotrable.
Especificaciones
  • Grifo monomando ducha mezclador mural empotrado 3 vías. Fabricado en latón. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Entrada y salida G1/2 hembra. Caudal 10 l/min a 3 bar y máxima apertura. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con: Placa embellecedora.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7207200
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)110
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets