Publique sus productos
Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030
Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030
Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030
Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030
Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030
Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L - DE1030

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Amplio saliente (139 mm) para mayor comodidad durante el lavado
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • El límite de temperatura puede ajustarse individualmente para proteger contra temperaturas excesivamente altas
    • Gracias a su altura resulta ideal para combinar con un lavabo sobre encimera sin plataforma para grifería
    • Grifo extra alto para una mayor libertad de movimiento entre el lavabo y el grifo
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    • Vaciador con accionamiento para abrir y cerrar fácilmente el lavabo
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Mezclador monomando para lavabo L, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 270 mm, Profundidad: 139 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión flexo: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 5 l/min, presión recomendada: 1 - 5 bar, Con vaciador y accionamiento - DE1030001010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1030
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosSingle lever washbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures