Publique sus productos
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift

    Elvoron CPL - Vertical Platform Lift

    Traducido por Google,

    ¿Qué es un elevador CPL de Elvoron? El Elvoron CPL es una plataforma elevadora vertical equipada con una cabina de altura completa y un techo sin carga. Se ve y se siente como un pequeño ascensor, pero cuesta mucho menos. El CPL de Elvoron está diseñado para brindar acceso a personas con discapacidades en edificios comerciales.

    Características

    • Disponible en 3 tamaños estándar de automóviles, así como en tamaños personalizados de hasta 21 pies cuadrados
    • Tamaños de coche estándar:
      • 36" x 60"
      • 42" x 60"
      • 48" x 60"
    • Disponible en 5 configuraciones de puertas de aterrizaje, incluidas configuraciones de puertas múltiples.
    • Amplia variedad de colores de paneles de pared de cabina laminados y de melamina.
    • Elección de tres colores de apliques de cabina y de pared.
    • Transmisión hidráulica por cable 1:2.
    • Bomba y motor sumergidos silenciosos.
    • Válvula hidráulica de dos velocidades para arranque y parada suaves.
    • Carga nominal estándar de 750 lbs. - opcional hasta 1400lbs (635kg).
    • Velocidad de viaje estándar de 30 pies por minuto.
    • Rango de viaje: EE. UU. (A18.1): 14 pies (4,2 metros). Canadá (CSA B355): 23 pies (7,0 metros). Otras alturas: contactar con Garaventa Lift para más información.
    • Hacer hasta 6 paradas o tener un total de 6 puertas de piso.
    • Funcionamiento de botón de presión constante (selectivo de piso).
    • Botones iluminados y pantalla digital de piso.
    • Iluminación automática de cabina a la entrada de pasajeros.
    • Iluminación empotrada en el techo mediante luminarias halógenas de bajo voltaje.
    • Pasamanos de longitud completa ubicado debajo del panel de operación de la cabina (se pueden agregar pasamanos adicionales).
    • Sistema de energía de respaldo de emergencia para luces, cerraduras y operadores de puertas.
    • Parada de emergencia y alarma.
    • Sistema de bajada de batería de emergencia específico para el suelo.
    • Sistema de descenso manual de emergencia.
    • Dispositivo de freno de seguridad de cable flojo/roto.
    • Enclavamientos de puerta de entrada.
    • Puerta de cabina maciza con interruptor de seguridad.
    • Componentes certificados por UL o CSA.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelvoron-cpl-vertical-platform-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de productosVertical Platform Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClass Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts