¿Qué es una silla de evacuación eléctrica Powertrac?
La Power Evacu-Trac es una silla versátil para subir escaleras que se puede utilizar para la evacuación de emergencia desde el nivel subterráneo hasta el nivel de salida. También se puede utilizar para proporcionar una solución versátil de acceso a escaleras para personas mayores o personas que no pueden subir escaleras. Un potente motor y una batería permiten que un pequeño asistente suba y baje escaleras con facilidad a un pasajero pesado con solo presionar un botón. Las orugas de goma sujetan firmemente las escaleras.
Características
· Configuración rápida y fácil para uso inmediato.
· Carga hasta 300 lbs. (136 kgs).
· Un asistente pequeño puede transportar fácilmente a un pasajero más pesado.
· Motor controla la velocidad de subida y bajada.
· El freno electromagnético detiene y sujeta la unidad en las escaleras.
· Las ruedas auxiliares permiten un desplazamiento rápido y sencillo por las zonas de aterrizaje.
· El cómodo diseño del asiento permite un fácil traslado desde la silla de ruedas.
· Correas de sujeción del pasajero anchas y ajustables.
· Robustas orugas de goma reforzadas con acero sujetan todos los materiales de las escaleras.
· Incluye batería recargable y cargador automático.
· Los controles incluyen un indicador de estado de carga de la batería.
Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |