Publique sus productos
Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Iluminación lineal de bahía baja
La luminaria LED de la serie Albeo™ ALC4 es una alternativa energéticamente eficiente y de bajo mantenimiento a las lámparas fluorescentes lineales tradicionales en una variedad de aplicaciones comerciales de iluminación de bahía baja. De diseño compacto y elegante, el ALC4 presenta una vida útil nominal prolongada de 77 000 horas (L70) y puede brindar hasta 600 pies de luz de excelente calidad en una configuración de ejecución continua. Ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de montaje ligero, la lámpara LED Albeo ALC4 se puede combinar con controles de movimiento, de luz diurna e inalámbricos para aumentar el ahorro de energía.
Características
  • Iluminación LED lineal de bajo perfil
  • Reemplaza T5 y T8 GRIPE
  • Eficiencia energética y bajo mantenimiento
  • Controles integrados: atenuación, movimiento, luz diurna
  • Instalación de recorrido continuo: hasta 600 pies
  • Opciones de montaje de cadena, cable y varilla roscada
  • Garantía limitada del sistema de 5 años
  • Listado en UL, cUL y DLC

Aplicaciones
  • Comercial e industrial
  • Fabricación y montaje ligero
  • Distribución y almacén
  • Venta al por menor y oficina
  • Educación y salud
  • Centros de datos

Especificaciones
  • Óptica: 20, 40, 80, 120 grados. Más difuso y ancho
  • IRC: 70, 80 y 90+
  • CCT: 4000K y 5000K
  • Vida: 77.000 horas @ L70
  • Tamaños: 4 y 8 pies
  • Lúmenes: 2300 – 15 000
  • Clasificación de temperatura: -30 °C a 45 °C
  • Atenuación 0-10V
Especificaciones técnicas
  • Referenciage-luminaire-albeo-alc4
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosAlbeo™ LED Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos