Publique sus productos
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator

    Traducido por Google,

    Motor de gas natural de ingeniería interna, diseñado y optimizado por Generac para alta aceptación de carga y rápida respuesta transitoria, según los requisitos de emergencia NFPA110

    Especificaciones
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGenerac-SG750
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosGaseous Generator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Descripción Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 00
    • Título OmniClass Electrical Generators
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution