Publique sus productos
General Solar PV
General Solar PV

    General Solar PV

    Traducido por Google,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN es la misión que distingue al sistema General Solar PV de General Solar.
    General Solar PV es un sistema fotovoltaico impermeable integrado flexible (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certificado según las normas técnicas CEI EN 61646 y CEI EN 61730.
    Para proteger la cubierta, General Membrane ha desarrollado el sistema General Solar PV, cuyas características permiten la instalación de sistemas fotovoltaicos impermeables sin comprometer la durabilidad del sistema de cubierta, respetando la impermeabilización.
    El sistema está compuesto por una capa impermeable bituminosa a la que se acopla in situ el laminado fotovoltaico flexible . En el caso de cubiertas existentes impermeabilizadas con membranas bituminosas lisas o granulares, es necesario colocar una capa de membrana bituminosa Phoenix Solar Tech en total adherencia como capa receptora del laminado fotovoltaico flexible.

    Póngase en contacto con General Membrane Spa para obtener más información técnica.

    Especificaciones
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Laying in total adhesion assisted by mechanical fixing
      6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Solar 4 mm. Total adhesion laying
      7. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Total adhesion laying
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSPV-Flex-su-manto-bituminoso
    • Familia de productoGeneral Solar
    • Grupo de productosPV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 15 11
    • Título OmniClass Dampproofing Membranes