Publique sus productos
General Fix Evo
General Fix Evo

    General Fix Evo

    Traducido por Google,

    SISTEMAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS EN CUBIERTA

    El departamento de I+D de General Membrane SpA ha desarrollado y patentado los sistemas General Fix EVO y General Fix para la conexión de módulos fotovoltaicos, sistemas solares térmicos y sistemas tecnológicos en cobertura.

    Las características de los sistemas General Fix EVO y General Fix permiten su instalación sin comprometer la funcionalidad y durabilidad de la cubierta, respetando la impermeabilización.

    Ambos sistemas se basan en el principio de acoplamiento de componentes específicos estudiados y probados para soportar fuertes esfuerzos de extracción de viento.

    Especificaciones
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix EVO can be applied on both flat and inclined coverings waterproofed with existing or newly-made polymer-bitumen membranes.

      The system consists of:

      1. Polymer-bitumen membrane band for fixing onto the covering waterproofing layer.
      2. Polymer-bitumen membrane band featuring a specific mixture developed by General Membrane SpA R&D Department to ensure outstanding adherence and cohesion properties over time. Fitted with a double removable silicone film.
      3. Aluminium profile for fixing photovoltaic modules or technological installations. Its  surface guarantees high adherence and resistance to uplift. The profile has a new structure with a central housing for accessories of connection to the base support.
      4. Slated membrane band used to complete the fixing system and to protect the underneath layers from UV rays, fitted with a removable silicone film on the lower side.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGeneral-Fix-Evo-su-manto-bituminoso
    • Familia de productoGeneral Fix
    • Grupo de productosPV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniClass Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes