Publique sus productos
General Solar PV SH
General Solar PV SH

    General Solar PV SH

    Traducido por Google,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN es la misión que distingue al sistema General Solar PV de General Solar.
    General Solar PV es un sistema fotovoltaico impermeable integrado flexible (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certificado según las normas técnicas CEI EN 61646 y CEI EN 61730.
    Para proteger la cubierta, General Membrane ha desarrollado el sistema General Solar PV, cuyas características permiten la instalación de sistemas fotovoltaicos impermeables sin comprometer la durabilidad del sistema de cubierta, respetando la impermeabilización.

    Especificaciones
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element : Supply and installation of TPO or PVC . Dry installation assisted by mechanical fixing
      6. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Installation with loop and hook system by Velcro.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSPV-Flex-su-manto-sintetico
    • Familia de productoGeneral Solar
    • Grupo de productosPV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs