Publique sus productos
General Fix
General Fix

    General Fix

    Traducido por Google,

    SISTEMAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS EN CUBIERTA

    El departamento de I+D de General Membrane SpA ha desarrollado y patentado los sistemas General Fix EVO y General Fix para la conexión de módulos fotovoltaicos, sistemas solares térmicos y sistemas tecnológicos en cobertura.

    Las características de los sistemas General Fix EVO y General Fix permiten su instalación sin comprometer la funcionalidad y durabilidad de la cubierta, respetando la impermeabilización.

    Ambos sistemas se basan en el principio de acoplamiento de componentes específicos estudiados y probados para soportar fuertes esfuerzos de extracción de viento.

    Especificaciones
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • Familia de productoGeneral Fix
    • Grupo de productosPV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniClass Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes