Publique sus productos
AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7

Traducido por Google,
• Funcionamiento silencioso • Diseñado para una baja carga de refrigerante • Funcionamiento a baja temperatura ambiente • Fácil acceso
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AORU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAORU072-096VSAN7
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)930
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)263
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos