Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KWAH2-3
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KWAH2-3

Traducido por Google,

•Unidad exterior multizona con una capacidad conectable de hasta el 130%

•Admite la conexión de hasta 2 unidades interiores

•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

•Funciona de manera eficiente calentando hasta -15 °F (-26 °C) y enfriando hasta 122 °F.

•El calentador de base incorporado evita la acumulación de hielo para un funcionamiento ininterrumpido en temperaturas bajo cero.

•Brinda comodidad de manera eficiente con capacidades que van desde 14,000 a 24,000 BTU

•Intercambiador de calor con revestimiento de aleta azul para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

•Funcionamiento súper silencioso con niveles de sonido tan bajos como 47 dB

•Unidades interiores comunes compatibles con sistemas de una o varias zonas: Cassette compacto, conducto estático medio, conducto delgado y montaje en pared.

•Función de límite de corriente, que permite un control preciso para satisfacer requisitos de potencia específicos.

• Funciones de seguridad integradas, que incluyen protección del circuito, protección del motor del ventilador y protección del compresor, lo que garantiza un funcionamiento confiable y una larga durabilidad.

•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 164 pies (50 m)

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH18KWAH2 / 18,000Btu/h / 22,000Btu/h

    AOUH24KWAH3 / 22,000Btu/h / 25,000Btu/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH18-24KWAH2-3
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)884
  • Ancho (mm)820
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos