Publique sus productos
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

Traducido por Google,
• Instalación flexible • Ejemplo de instalación en el suelo / Ejemplo de instalación en el techo • Doble oscilación automática • Motor de ventilador de CC de alta potencia • Diseño compacto
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABHA024-030HTBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)1390
  • Profundidad (mm)705
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment