Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

Traducido por Google,

・Tecnología de inversor

・Rejilla automática de 4 vías para una comodidad equilibrada

・Sistema inteligente: Modo automático

・Control de humedad

・Entrada de aire fresco

・Control remoto con cable UTY-RNBYU (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABU36RSLX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)240
  • Ancho (mm)1660
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC