Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ABUH36KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABUH36KUAS

Traducido por Google,

• Unidad interior suspendida del techo que ofrece comodidad superior y rendimiento de eficiencia energética

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABUH36KUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)705
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment