Publique sus productos
FUJITSU VRF AJY040-054KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KELAH

Traducido por Google,

・Diseño de panel compacto y elegante

・Fácil mantenimiento

・Instalación flexible

・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KELAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KELAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KELAH / 15.5kW / 15.5 kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJY040-054KELAH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1008
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)117
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment