Publique sus productos
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

Traducido por Google,

・Conexión de alta capacidad

・Fácil de transportar

・Conexión de tubería flexible

・Fácil puesta en marcha con herramientas

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJY072-108KELAH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1428
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)178
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment