Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS

Traducido por Google,

・Diseño delgado y compacto

・Alto ahorro de energía

・Fácil mantenimiento

・Manguera de drenaje de serie

・Amplia gama de presiones estáticas

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AMUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h

    AMUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h

    AMUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAMUH12-24KUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1092
  • Ancho (mm)444
  • Profundidad (mm)533
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)49.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment