Publique sus productos
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

Traducido por Google,

・Diseño ligero y elegante

・Fácil instalación

・Fácil mantenimiento

・Instalación flexible

・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOHG45-54KQTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa