Publique sus productos
GENERAL SPLIT AOSG30CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSG30CMTA

Traducido por Google,

・Diseño ligero y elegante

・Fácil instalación

・Fácil mantenimiento

・Instalación flexible

・Conéctese con una variedad de

sistema de control central (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AOSG30CMTA / 8.0kw
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOSG30CMTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)716
  • Ancho (mm)820
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África