Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA

Traducido por Google,

・Control de zona

・Reinicio automático

・Cambio automático

・Intercambiador de calor Blue Fin

・Conducto de distribución conectable

・Conducto de aire fresco conectable

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KBTA / 5.0kW / 6.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOTH18KBTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)632
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía