Publique sus productos
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Traducido por Google,

Los modelos ahora están disponibles con refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente.

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOTH24KBCA3
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)716
  • Ancho (mm)820
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Oceanía