Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX

Traducido por Google,

・Unidad interior y unidad exterior de diseño delgado y compacto

・Flexibilidad de instalación mejorada

・Sistema inteligente: Modo automático

・Alta eficiencia y funcionamiento silencioso

・Utilice el adaptador WIFI UTY-TFSXZ2 para controlar su unidad con la aplicación para teléfonos inteligentes FGLAir de Fujitsu

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RGLX / 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AOU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h AOU30RGLX / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AOU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOU18-36RGLX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)61
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC