Publique sus productos
FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4
GENERAL

FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,

・Alta eficiencia energética

・Sistemas flexibles para climatización de edificios pequeños y medianos

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU36RLAVM4 / 36000Btu / 42000Btu
    AOU48RLAVM4 / 48000Btu / 54000Btu
    AOU60RLAVM4 / 60000Btu / 66000Btu

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOU36-60RLAVM4
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1334
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)123
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC