Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

Traducido por Google,

・Unidad interior y unidad exterior de diseño delgado y compacto

・Flexibilidad de instalación mejorada

・Alta eficiencia y funcionamiento silencioso

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOU42-48RGLX
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1290
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC