Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

Traducido por Google,

•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

•Rendimiento extremo con calentamiento confiable hasta -22 °F (-30 °C).

•Calentador de base diseñado para regiones con climas extremadamente fríos.

•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 66 pies (20 m)

•Hasta un 33 % más de capacidad de calefacción nominal que la capacidad nominal

-Capacidad de calefacción nominal de 12000 Btu/h para un sistema de 9000 Btu/h

-Hasta 112% de capacidad de calentamiento a -22 °F

•Unidad exterior Modo de funcionamiento silencioso Intercambiador de calor con revestimiento Hydro Fin para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH09KTAP1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)632
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment