Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KPAS1

Traducido por Google,

•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

•La operación de enfriamiento especial extiende el funcionamiento de enfriamiento hasta -4 °F (-20 °C)

•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 98 ​​pies (30 m)

•Modo de funcionamiento de la unidad exterior de bajo ruido

•Intercambiador de calor con revestimiento Hydro Fin para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH18KPAS1 / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h

    AOUH24KPAS1 / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH18-24KPAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)632
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment