Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

Traducido por Google,

・Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

・Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía

・Calentador de base diseñado para regiones con climas extremadamente fríos

・Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 98 ​​pies (30 m)

・Hasta un 20 % más de capacidad de calefacción nominal que la capacidad nominal

-Capacidad de calefacción nominal de 21600 Btu/h para un sistema de 18000 Btu/h

-Hasta un 27 % más de capacidad de calentamiento a -5 °F

・Modo de funcionamiento de la unidad exterior con bajo nivel de ruido

・Intercambiador de calor con revestimiento Hydro Fin para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH18-24KZAH1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)788
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment