Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

Traducido por Google,

•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 164 pies (50 m)

•Intercambiador de calor con revestimiento de aleta azul para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH24KUAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)788
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment