Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1

Traducido por Google,

•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

•La operación de enfriamiento especial extiende el funcionamiento de enfriamiento hasta -4 °F (-20 °C)

•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 164 pies (50 m)

•Modo de funcionamiento de la unidad exterior con bajo nivel de ruido

•Intercambiador de calor con revestimiento Hydro Fin para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36KPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH30-36KPAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)788
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment