Publique sus productos
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH36KWBH4
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosOutodoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment