Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE

Traducido por Google,

・Diseño compacto de alta eficiencia

・Flujo de aire más cómodo

・Operación potente

・Modo de bajo ruido para la unidad exterior

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG14LMCE / 4.0kW / 5.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOYG14LMCE
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC