Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 de 5 estrellas4.9(12 reseñas)
Traducido por Google,

・El “flujo de aire vertical” proporciona una potente calefacción a nivel del suelo.

・El “flujo de aire horizontal” no sopla aire frío directamente a los ocupantes de la habitación.

・Características del filtro del aire acondicionado

・Instalación flexible

・Operación en ambientes bajos

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOYG18-24LFC
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)620
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC