Publique sus productos
FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG

Traducido por Google,

Unidad exterior compacta y ligera

La unidad exterior compacta y liviana ofrece mayor flexibilidad en la elección del lugar de instalación.

Esto facilita el uso de esta unidad exterior.

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOYH07-12KMCG
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)541
  • Ancho (mm)663
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment