Publique sus productos
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

Traducido por Google,

・Diseño óptimo en armonía con la decoración interior.

・Rendimiento avanzado gracias a un nuevo intercambiador de calor y flujo de aire con forma

・Control de 6 velocidades

・Diseño de drenaje fácil incluso en techos estrechos

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARGK18GCLH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)198
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África