Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

Traducido por Google,

・Unidad exterior pequeña y liviana

・Tecnología avanzada de alta eficiencia

・Longitud de tubería larga

・Operación de recuperación de aceite sin parar

·Fácil instalación

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARTH24-36KHTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía